ISO roundline double acting cylinder, 25mm diameter, 40mm stroke

Zboží: RM/8026/M/40
  • Standardní typ je opatřen magnetickým pístem pro plně flexibilní řídící systém
  • Rozměry podle normy ISO6432
  • Vysoká pevnost, dvakrát krymplované uzavření trubky
  • Odolný proti korozi
  • Tlumič nebo nastavitelné tlumení
  • Standardní typ je vybaven upevňovací maticí a pojistnou maticí pístnice
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:25mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:25mm
Průměr pístnice:10 mm
Délka zdvihu:40 mm
Standard:ISO 6432
Teoretická síla:294.0
Tlumič:Polyuretan
Materiál pístnice:Nerezová ocel (austenitická)
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:RM/8000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Banjo Flow Control (out) - parallel

Zboží:C0K510618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
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
Switch mounting brackets

Zboží:QM/33/025/22
Průměr válce:25mm