Compact double acting cylinder, 25mm diameter, 100mm stroke

Zboží: RM/92025/N4/100
  • O jednu třetinu kratší než základní délka válce dle
  • ISO/VDMA
  • Nízké tření, dlouhá životnost těsnění
  • Plně nekorodující provedení
  • Standardní typ je opatřen magnetickým pístem pro plně flexibilní řídící systém
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:M5
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-5 ... 80 °C
Průměr válce:25mm

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:M5
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-5 ... 80 °C
Průměr válce:25mm
Průměr pístnice:12 mm
Délka zdvihu:100 mm
Teoretická síla:227.0
Vodicí systém:Interní
Materiál pístnice:Nerezová ocel (austenitická)
Těsnění:Polyuretan
Název řady:RM/92000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250405
Závit:M5
Vnější průměr trubky:4.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470405
Závit:M5
Vnější průměr trubky:4.0
Tvar:Koleno

Banjo Flow Control (out) - parallel

Zboží:C0K510405
Závit:M5
Vnější průměr trubky:4.0