T-šroubení, BSP kuželový

Zboží: S01670628
  • Odolný v agresivních prostředích
  • Vhodný pro potravinářské a nápojové aplikace
  • Velmi kompaktní
  • Snadné vkládání a demontáž z potrubí pro rychlou montáž pneumatických okruhů
  • Praktické upevnění trubky
  • Rovné redukce jsou vybaveny vnitřním šestihranem pro použití imbusového klíče
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R1/4
Tvar:T
Vnější průměr trubky:6.0
Provozní tlak:-0.9 ... 15 bar
Provozní teplota:-15 ... 225 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R1/4
Tvar:T
Vnější průměr trubky:6.0
Provozní tlak:-0.9 ... 15 bar
Provozní teplota:-15 ... 225 °C
Těleso:Nerezová ocel (1.4404/316)
Sériové:Pneufit S

Příslušenství

Hadice

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m