ISO Star Valve - Solenoid

Zboží: SXE0573-Z50-60-24N
  • Speciálně lapované šoupátko a pouzdro zajišťují dlouhou životnost a bezporuchový provoz
  • Energeticky úsporné cívky mají standardně manuální ovládání
  • Široký okruh základových desek a příslušenství
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Sol
Napětí:24Vac
Provozní teplota:-15 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:10.0

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Sol
Napětí:24Vac
Provozní teplota:-15 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Velikost ISO:ISO #1
Pilot:Interní pilot (dvojitý sol nebo vzduchová pružina)
Ruční potlačení řízení:Push & turn
Ochranná třída:IP65
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Montáž:Podklad
Těleso:Hliník litý pod tlakem
Matice a šrouby:Pozinkovaná ocel
Těsnění:Nitrilový kaučuk;Teplu odolná těsnění
Cívka & objímka:Anodický oxidovaný hliník se zvláštním potahem
Název řady:SXE
Sériové:ISO Star