ISO Star Valve - Solenoid

Zboží: SXE9774-A50-00-19J
  • Speciálně lapované šoupátko a pouzdro zajišťují dlouhou životnost a bezporuchový provoz
  • Energeticky úsporné cívky mají standardně manuální ovládání
  • Široký okruh základových desek a příslušenství
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:5/3
Pohon:Sol/Sol
Funkce:COE
Napětí:220Vac
Provozní tlak:2 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:5/3
Pohon:Sol/Sol
Funkce:COE
Napětí:220Vac
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-15 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:16.0
Velikost ISO:ISO #2
Elektrické zapojení:22mm Průmyslový standard
Pilot:Interní
Ruční potlačení řízení:Zajištění
Ochranná třída:IP65
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Typ konektoru:22mm Průmyslový standard
Výkon solenoidu:5.0
Montáž:Podklad
Těleso:Hliník litý pod tlakem
Matice a šrouby:Pozinkovaná ocel
Těsnění:Nitrilový kaučuk;Teplu odolná těsnění
Cívka & objímka:Anodický oxidovaný hliník se zvláštním potahem
Název řady:SXE
Sériové:ISO Star

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:M/P19063
Napětí:250 VAC;300 VDC
Typ konektoru:22mm Průmyslový standard