In-line Excess Flow Shut-off Valves

Zboží: T60CB891
  • Podporují dodržování bezpečnostních podmínek provozu
  • Přestavitelné bezpečnostní provedení
  • Kompaktní a bezpečná konstrukce
  • Způsobuje nízký pokles tlaku
  • Provádí automatické zpětné seřízení nastavených hodnot
  • Antikorozní provedení
  • Vhodné pro vysoké hodnoty provozního tlaku
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Teplota (médium):-20 ... 80 °C
Montáž:In-line dvoucestný ventil. Vkládá se mezi pevný přívod vzduchu a volné vzduchové hadicové vedení. Typickou montáž naleznete v návodu.

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Teplota (médium):-20 ... 80 °C
Montáž:In-line dvoucestný ventil. Vkládá se mezi pevný přívod vzduchu a volné vzduchové hadicové vedení. Typickou montáž naleznete v návodu.
Těleso:Hliník
Název řady:T60