Elektropneumaticky přímo ovládané ventily, 32 mm

Zboží: V04A486L-B622A
  • Široká řada napětí a velikosti sestavení
  • Kompaktní instalace
  • Vyměnitelné cívky
  • Standardní výfuk
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:12Vdc

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:12Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Teplota (médium):-20 ... 50 °C
Elektrické zapojení:30mm Průmyslový standard
Ruční potlačení řízení:Otočit a zajistit
Konektor solenoidu:30mm Průmyslový standard
Ochranná třída:IP65
Výkon solenoidu:4.5
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:V04

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:M/P15737
Napětí:250 VAC;300 VDC
Typ konektoru:30mm Průmyslový standard

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m