Elektropneumaticky přímo ovládané ventily, 32 mm

Zboží: V04X486L-B622A
  • Široká řada napětí a velikosti sestavení
  • Kompaktní instalace
  • Vyměnitelné cívky
  • Standardní výfuk
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:12Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:12Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Teplota (médium):-20 ... 50 °C
Elektrické zapojení:30mm Průmyslový standard
Ruční potlačení řízení:Otočit a zajistit
Konektor solenoidu:30mm Průmyslový standard
Ochranná třída:IP65
Výkon solenoidu:4.5
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:V04

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:M/P15737
Napětí:250 VAC;300 VDC
Typ konektoru:30mm Průmyslový standard