|
Médium: | Stlačený vzduch |
---|
Provoz: | 5/3 |
---|
Pohon: | Sol/Sol |
---|
Funkce: | COP |
---|
Napětí: | 24Vdc |
---|
Provozní tlak: | 2 ... 10 bar |
---|
Pilot: | Interní |
---|
Ruční potlačení řízení: | Pouze stlačit |
---|
Ochranná třída: | IP65;NEMA 4 |
---|
Standard: | ISO 15407-1;VDMA 24 563 |
---|
Technologie cívky: | Bezucpávková cívka (vřeteno) a objímka |
---|
Typ konektoru: | DIN 43 650 Form C |
---|
Výkon solenoidu: | 1.2 |
---|
Montáž: | Podklad |
---|
Těleso: | Aluminium alloy;Hliník litý pod tlakem |
---|
Matice a šrouby: | Pozinkovaná ocel |
---|
Těsnění: | HNBR |
---|
Cívka & objímka: | Anodický oxidovaný hliník |
---|
Název řady: | V40 |
---|