|
Médium: | Stlačený vzduch |
---|
Provoz: | 5/2 |
---|
Pohon: | Vzduch/Vzduch |
---|
Provozní tlak: | -0.9 ... 10 bar |
---|
Provozní teplota: | -15 ... 50 °C |
---|
Pilot: | Pilot |
---|
Ochranná třída: | IP65;NEMA 4 |
---|
Standard: | ISO 15407-1;VDMA 24 563 |
---|
Technologie cívky: | Cívka (vřeteno) s měkkým těsněním |
---|
Montáž: | Podklad |
---|
Těleso: | Aluminium alloy;Hliník litý pod tlakem |
---|
Matice a šrouby: | Pozinkovaná ocel |
---|
Těsnění: | HNBR |
---|
Cívka & objímka: | Anodický oxidovaný hliník se zvláštním potahem |
---|
Název řady: | V41 |
---|