Mini ISO pilotní ventily

Zboží: V45A833A-X0020
  • Vysoká spolehlivost, kompaktní konstrukce
  • Flexibilní systém základových desek
  • Schopnost systému pracovat s několika tlaky
  • Široký výběr příslušenství
  • Sdružení pilotní výfuk s interním ovládáním tlaku
  • Jednoduchá přestavba z interního na externí pilotní ovládání
  • Výměna ventilu pod tlakem
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:5/3
Pohon:Pilot/Pilot
Funkce:COP
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:-15 ... 50 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:5/3
Pohon:Pilot/Pilot
Funkce:COP
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:-15 ... 50 °C
Teplota (médium):-15 ... 50 °C
Ochranná třída:IP65;NEMA 4
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Technologie cívky:Bezucpávková cívka (vřeteno) a objímka
Montáž:Podklad
Těleso:Hliník litý pod tlakem
Matice a šrouby:Pozinkovaná ocel
Těsnění:HNBR
Cívka & objímka:Anodický oxidovaný hliník
Název řady:V45