Inline Valves - Solenoid

Zboží: V52C511A-A219J
  • Velký průtok v in-line ventilech
  • Kompaktní a robustní provedení
  • Flexibilní montáž in-line a s vícenásobným rozdělovačem
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Sol
Napětí:220/240Vac 50/60Hz, 6/5 VA
Provozní tlak:2 ... 8 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Sol
Napětí:220/240Vac 50/60Hz, 6/5 VA
Provozní tlak:2 ... 8 bar
Provozní teplota:-5 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:8.0
Elektrické zapojení:22mm Průmyslový standard
Ruční potlačení řízení:Otočit a zajistit
Montáž:Lineární potrubí nebo potrubí s pevnou délkou
Těleso:Aluminium alloy;Hliník litý pod tlakem
Matice a šrouby:Poniklovaná ocel
Název řady:V50…53

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02251038
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:10.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02471038
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:10.0
Tvar:Koleno

Tlumiče

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40C3800
Závit:G3/8

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0010025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:10.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0010100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:10.0
Délka:100 m