Inline Valves - Solenoid

Zboží: V62C711A-A213J
  • Velký průtok
  • Nízká spotřeba energie (2 W)
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:5/3
Pohon:Sol/Sol
Funkce:COE
Napětí:24Vdc

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:5/3
Pohon:Sol/Sol
Funkce:COE
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Ruční potlačení řízení:Otočit a zajistit
Těleso:Hliník
Název řady:V60…63

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:M/P19063
Napětí:250 VAC;300 VDC
Typ konektoru:22mm Průmyslový standard

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Koleno

Tlumiče

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40C2800
Závit:G1/4