Inline Valves - Solenoid

Zboží: V62CA11A-A318J
  • Velký průtok
  • Nízká spotřeba energie (2 W)
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:2x3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:110/120Vac 50/60Hz

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:2x3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:110/120Vac 50/60Hz
Provozní tlak:2 ... 8 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Elektrické zapojení:22mm Průmyslový standard
Pilot:Interní
Ruční potlačení řízení:Pouze stlačit
Těleso:Hliník
Název řady:V60…63

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:M/P19063
Napětí:250 VAC;300 VDC
Typ konektoru:22mm Průmyslový standard

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02251038
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:10.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02471038
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:10.0
Tvar:Koleno

Tlumiče

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40C3800
Závit:G3/8

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0010025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:10.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0010100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:10.0
Délka:100 m