Inline Valves - Solenoid

Zboží: V63D313A-A219J
  • Velký průtok
  • Nízká spotřeba energie (2 W)
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Vzduchová pružina
Funkce:NO
Napětí:220/240Vac 50/60Hz

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Vzduchová pružina
Funkce:NO
Napětí:220/240Vac 50/60Hz
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Elektrické zapojení:22mm Průmyslový standard
Pilot:Interní
Ruční potlačení řízení:Zajištění
Těleso:Hliník
Název řady:V60…63