Inline Valves - Solenoid

Zboží: V63D413A-A2000
  • Velký průtok
  • Nízká spotřeba energie (2 W)
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Vzduchová pružina
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Vzduchová pružina
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Pilot:Interní
Ruční potlačení řízení:Otočit a zajistit
Těleso:Hliník
Certification - IP Rating:IP65
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Classification - eClass 11:51030190
Classification - HS Code (Customs):84818059
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800091
Classification - UNSPSC code:40141609
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Height:76,0 mm
Product - Length:235,0 mm
Product - Width:107,0 mm
Product - Weight:0,720 kg
Product - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.2E7
Performance - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Performance - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Název řady:V60…63