VM10 Series Valve Slice

Zboží: VM104C11AB313B
  • Fieldbus, Multipol nebo individuální zapojení
  • Dlouhá životnost až 100 milionů cyklů
  • Do 32 elektromagnetů (16 ventilů) v jednom ventilovém terminálu
  • Kompaktní a lehké
  • Vestavěné šroubení push-in
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:4mm PIF
Provoz:2x3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NO/NC
Napětí:24Vdc

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:4mm PIF
Provoz:2x3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NO/NC
Napětí:24Vdc
Certifikace:CE;CSA 22.2 č. 139 - 1982 pro elektronicky ovládané ventily;Volné testování LABS na normu 0700.99000;UL 429 - 5. vydání
Provozní tlak:3 ... 8 bar
Provozní teplota:-5 ... 50 °C
Teplota (médium):-5 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:8.0
Pilot:Interní
Ruční potlačení řízení:Pouze stlačit
Ochranná třída:IP65
Ochrana proti přepětí:Dioda setrvačníku
Těleso:Upravený kopolymer PPA
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:VM10