Proportional pressure control valve

Zboží: VP5006SBJ411H00
  • Proporcionální pilotně ovládaný ventil s uzavřenou regulační smyčkou
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:3/2
Spotřeba vzduchu:5.0
Provozní teplota:0 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:12.0

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:3/2
Spotřeba vzduchu:5.0
Provozní teplota:0 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:12.0
Elektrické zapojení:M12x1 5 pin
Ochranná třída:IP65
Technologie cívky:Bezucpávková cívka (vřeteno) a objímka
output_pressure_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
Regulační signál:4..20 mA
Tekutina:Stlačený vzduch, filtrovaný a nelubrikovaný
Těleso:Hliník;Zinek litý pod vysokým tlakem
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Certification - IP Rating:IP65
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Classification - eClass 11:51050403
Classification - HS Code (Customs):84812090
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:41112404
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Height:50,0 mm
Product - Length:120,0 mm
Product - Width:55,0 mm
Product - Weight:0,600 kg
Product - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.35E7
Performance - Shelf Life:10 years
Název řady:VP50S

Příslušenství

Konektory

Electrical Connectors M12 x 1

Zboží:0250081000000000
Napětí:10 … 32Vdc
Typ konektoru:M12x1 5 pin

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Koleno

Tlumiče

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40C2800
Závit:G1/4