Inline valves - manual/mechanical

Zboží: X3347702
  • Nabízí širokou řadu možností obsluhy
  • Vhodné pro libovolný směr průtoku a aplikace s dvojitou možností dodávek
  • Umožňují velký průtok
  • Vyrobené z lehkých antikorozních materiálů
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:5/3
Pohon:Páka/Páka/Páka
Funkce:COE
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:5/3
Pohon:Páka/Páka/Páka
Funkce:COE
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 70 °C
Teplota (médium):0 ... 70 °C
Montáž:Průchozí otvory v tělese ventilu
Těleso:Zinek
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:Super X

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Tlumiče

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40C1800
Závit:G1/8

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m