Ventily pro samostatnou montáž

Zboží: X418580G024
  • Vysoká výkonnost zásluhou osvědčené konstrukce
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Sol
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:2 ... 10 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Sol
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 50 °C
Těleso:Zinc alloy
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:Enots

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Tlumiče

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40C1800
Závit:G1/8

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m