Zobrazuje se 41 - 50 z 97

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Velikost portu

Provoz

Standard

Délka zdvihu

Sériové

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 70mm stroke

Zboží:RA/8032/M/70
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:70 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 50mm stroke

Zboží:RA/8032/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8032/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8032/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 250mm stroke

Zboží:RA/8032/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8032/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8032/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8032/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 10mm stroke

Zboží:RA/8032/M/10
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:10 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 80mm stroke

Zboží:RA/8032/L4/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Zobrazuje se 41 - 50 z 97