Zobrazuje se 21 - 30 z 866

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Velikost portu

Nastavení výstupního tlaku

Typ vypouštění

Název řady

Excelon filter/regulator, G1/4, 0.3-10 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Zboží:B72G-2GK-AL3-RMN
Velikost portu:G1/4
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Polykarbonát
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 10 bar
Měřidlo:Bez

Excelon high flow oil removal filter, G3/4, automatic drain, 0.01µm filter element

Zboží:F74H-6GD-AP0
Velikost portu:G3/4
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nádrž:Polycarbonate with metal bowl guard

Excelon general purpose filter, G1/4, automatic drain, 40µm filter element

Zboží:F73G-2GN-AT3
Velikost portu:G1/4
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Polykarbonát

Excelon general purpose pressure regulator, G1/2, 0.7-17 bar, without gauge

Zboží:R74G-4GT-NSN
Velikost portu:G1/2
Nastavení výstupního tlaku:0.7 ... 17 bar
Měřidlo:Bez

Excelon general purpose pressure regulator, G1/4, 0.3-4 bar, without gauge

Zboží:R72G-2GK-RFN
Velikost portu:G1/4
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar
Měřidlo:Bez

Excelon filter/regulator, G1/2, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Zboží:B73G-4GK-QT3-RMN
Velikost portu:G1/2
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Polykarbonát
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 10 bar
Měřidlo:Bez

Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Zboží:P72F-2GC-PFA
Pohon:Solenoid
Velikost portu:G1/4
Napětí:24Vdc

Excelon micro fog lubricator, G1/2, manual drain

Zboží:L74M-4GP-QPN
Velikost portu:G1/2
Typ vypouštění:Manuální
Nádrž:Polycarbonate with metal bowl guard
Zobrazuje se 21 - 30 z 866