Zobrazuje se 21 - 23 z 23

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/4, 3-17 bar, air/spring operated

Zboží:P68F-AGB-NNN
Pohon:Vzduch/Pružina
Velikost portu:G1-1/4
Napětí:Bez solenoidu

Olympian Plus oil fog lubricator, G1-1/4, closed bowl

Zboží:L68C-AGE-ERN
Velikost portu:G1-1/4
Typ vypouštění:Uzavřená nádrž
Nádrž:Hliník

Olympian Plus filter/regulator, G1-1/4, 0.7-17 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Zboží:B68G-AGT-AR3-RSN
Velikost portu:G1-1/4
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Hliník
Nastavení výstupního tlaku:0.7 ... 17 bar
Měřidlo:Bez
Zobrazuje se 21 - 23 z 23