Zobrazuje se 41 - 50 z 82

Olympian Plus oil fog lubricator, G3/4, closed bowl

Zboží:L68C-6GP-EUN
Velikost portu:G3/4
Typ vypouštění:Uzavřená nádrž
Nádrž:Hliník

Olympian Plus general purpose filter, G3/4, automatic drain, 5µm filter element

Zboží:F68G-6GN-AR1
Velikost portu:G3/4
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:5 µm
Nádrž:Hliník

Olympian Plus general purpose filter, G3/4, automatic drain, 40µm filter element

Zboží:F68G-6GD-AR3
Velikost portu:G3/4
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Hliník

Olympian Plus pressure relief valve, G3/4, 0.3-10 bar, without gauge

Zboží:V68H-6GD-RMN
Velikost portu:G3/4
Nastavení výstupního tlaku:1 ... 10 bar
Měřidlo:Bez

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G3/4, 0.3-4 bar, without gauge

Zboží:R68G-6GK-RFN
Velikost portu:G3/4
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar
Měřidlo:Bez

Olympian Plus soft start dump valve, G3/4, 3-10 bar, sol/spring operated

Zboží:P68F-6GC-PFA
Pohon:Sol/Spring
Velikost portu:G3/4
Napětí:24Vdc, 2W

Olympian Plus micro fog lubricator, G3/4, manual drain

Zboží:L68M-6GP-MRQ
Velikost portu:G3/4
Typ vypouštění:Manuální
Nádrž:Hliník

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G3/4, 0.7-17 bar, without gauge

Zboží:R64G-6GT-RSN
Velikost portu:G3/4
Nastavení výstupního tlaku:0.7 ... 17 bar
Měřidlo:Bez

Olympian Plus soft start dump valve, G3/4, 3-17 bar, air/spring operated

Zboží:P64F-6GA-NNN
Pohon:Vzduch/Pružina
Velikost portu:G3/4
Napětí:Bez solenoidu
Zobrazuje se 41 - 50 z 82