Zobrazuje se 11 - 20 z 79

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

R24 Series high flow manual regulator, G1, 0.7-8 bar, without gauge

Zboží:R24-800-RNLG
Velikost portu:G1
Nastavení výstupního tlaku:0.7 ... 8 bar
Měřidlo:Bez

Olympian Plus general purpose filter, G1, manual drain, 40µm filter element

Zboží:F68G-8GN-MR3
Velikost portu:G1
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Hliník

Olympian Plus high flow oil removal filter, G1, automatic drain, 0,01µm filter element

Zboží:F68H-8GD-AU0
Velikost portu:G1
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nádrž:Hliník

UK Olympian 64 3/2 G3/4 Shut-off Valve

Zboží:T68C-8GB-B2N
Velikost portu:G1

Olympian Plus micro fog lubricator, G1, closed bowl

Zboží:L68M-8GP-ERN
Velikost portu:G1
Typ vypouštění:Uzavřená nádrž
Nádrž:Hliník

Yoke assemblies

Zboží:Y68A-8GN-N3N
Velikost portu:G1

Olympian Plus soft start dump valve, G1, 3-17 bar, air/spring operated

Zboží:P68F-8GB-NNN
Pohon:Vzduch/Pružina
Velikost portu:G1
Napětí:Bez solenoidu

Náběhové ventily

Zboží:P68F-8GC-PFN
Pohon:Sol/Spring
Velikost portu:G1
Napětí:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, G1, 3-10 bar, sol/spring operated

Zboží:P68F-8GH-PFA
Pohon:Sol/Spring
Velikost portu:G1
Napětí:24Vdc, 2W

20AG Series high flow pressure regulator, G1, 0.2-8 bar, without gauge

Zboží:20AG-X8G-PH102
Velikost portu:G1
Nastavení výstupního tlaku:0.2 ... 8 bar
Měřidlo:Bez
Zobrazuje se 11 - 20 z 79