Zobrazuje se 21 - 30 z 171

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Velikost portu

Air bellow, single acting, 10" diameter, 100mm stroke

Zboží:M/31101
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/2
Jmenovitý průměr:10"
Počet závitů:1

Roundline double acting cylinder, 40mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RT/57240/M/100
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:Rc1/8
Průměr válce:40mm

Roundline double acting cylinder, 50mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RT/57250/M/100
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:Rc1/4
Průměr válce:50mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Air bellow, single acting, 14-1/2" diameter, 100mm stroke

Zboží:M/31141
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/2
Jmenovitý průměr:14-1/2"
Počet závitů:1

ISOLine™ svorníkové válce, 125mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802125/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

Compact double acting cylinder, 50mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RM/92050/M/100
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm

ISO roundline double acting cylinder, 16mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RM/8016/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 6432
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:M5
Průměr válce:16mm

ISO compact double acting cylinder, 32mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/192032/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 21287
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO compact double acting cylinder, 40mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/192040/MX/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 21287
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Zobrazuje se 21 - 30 z 171