Zobrazuje se 21 - 30 z 70

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Standard

Velikost portu

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8160/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO roundline double acting cylinder, 20mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RM/8021/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 6432
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:20mm

Roundline double acting cylinder, 32mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RM/55433/M/160
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO roundline double acting stainless steel cylinder, 25mm diameter, 160mm stroke

Zboží:KM/8026/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 6432
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:25mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 160 mm

Zboží:RA/8200/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 40mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8040/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA Tie Rod 250mm bore 160mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8250/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 80 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882080/MIR/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 160mm stroke

Zboží:PRA/182040/L4/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Roundline double acting cylinder, 50mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RM/55451/M/160
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm
Zobrazuje se 21 - 30 z 70