Zobrazuje se 11 - 20 z 44

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 250 mm, zdvih 200 mm

Zboží:RA/8250/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

ISO tie rod double acting cylinder, 125mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8125/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8125/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 100mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8100/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISO tie rod double acting cylinder, 80mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8080/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 80mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8080/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 63mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8063/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8032/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Zobrazuje se 11 - 20 z 44