Zobrazuje se 41 - 50 z 134

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Velikost portu

ISO roundline double acting stainless steel cylinder, 20mm diameter, 80mm stroke

Zboží:KM/8021/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 6432
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:20mm

Air bellow, single acting, 4-1/2" diameter, 80mm stroke

Zboží:PM/31042
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/8
Jmenovitý průměr:4-1/2"
Počet závitů:2

Roundline double acting cylinder, 40mm diameter, 80mm stroke

Zboží:RM/55441/M/80
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 80 mm

Zboží:RA/8200/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

Roundline double acting cylinder, 32mm diameter, 80mm stroke

Zboží:RM/55433/M/80
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO compact double acting cylinder, 63mm diameter, 80mm stroke

Zboží:RA/192063/MX/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 21287
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ profilové válce, 125mm průměr válce, 80mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802125/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO compact double acting cylinder, 100mm diameter, 80mm stroke

Zboží:RA/192100/MX/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 21287
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:100mm

ISO roundline double acting cylinder, 16mm diameter, 80mm stroke

Zboží:RM/8017/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 6432
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:M5
Průměr válce:16mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 80mm diameter, 80mm stroke

Zboží:PRA/182080/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm
Zobrazuje se 41 - 50 z 134