Zobrazuje se 11 - 20 z 24

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862063/MIR/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862063/MIR/213A/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 125 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862063/MIR/213A/125
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862063/MIR/213A/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 80 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/80
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 125 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/125
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 40 mm, zdvih 80 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862040/MIR/213A/80
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2
Zobrazuje se 11 - 20 z 24