Zobrazuje se 11 - 20 z 54

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 32 mm, zdvih 80 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882032/MIB/M4/80
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 125 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/125
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 125 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882050/MIB/M4/125
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 80 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/80
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882040/MIR/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 80 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882080/MIR/M4/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 80 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882050/MIB/M4/80
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 50 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882050/MIB/M4/50
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882050/MIB/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882050/MIB/M4/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2
Zobrazuje se 11 - 20 z 54