Zobrazuje se 21 - 30 z 184

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Kategorie

Průměr válce

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Velikost portu

Délka zdvihu

ISO/VDMA Tie Rod 250mm bore 500mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8250/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

ISO tie rod double acting cylinder, 125mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/8125/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO tie rod double acting cylinder, 100mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8100/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISO tie rod double acting cylinder, 80mm diameter, 50mm stroke

Zboží:RA/8080/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO tie rod double acting cylinder, 40mm diameter, 500mm stroke

Zboží:RA/8040/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 500mm stroke

Zboží:RA/8032/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 25mm stroke

Zboží:RA/8032/M/25
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 150mm stroke

Zboží:RA/8160/M/150
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:150 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/8160/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 250 mm, zdvih 320 mm

Zboží:RA/8250/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm
Zobrazuje se 21 - 30 z 184