Zobrazuje se 41 - 50 z 183

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Kategorie

Průměr válce

Standard

Velikost portu

Délka zdvihu

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 50 mm

Zboží:RA/8200/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 100 mm

Zboží:RA/8200/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 320mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8320/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:320mm

ISO/VDMA Tie Rod 250mm bore 400mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8250/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 320 mm, zdvih 320 mm

Zboží:RA/8320/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:320mm

ISO/VDMA Tie Rod 320mm bore 500mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8320/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:320mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8200/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO/VDMA Tie Rod 250mm bore 100mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8250/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

ISO/VDMA Tie Rod 320mm bore 125mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8320/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:320mm

ISO/VDMA Tie Rod 320mm bore 100mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8320/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:320mm
Zobrazuje se 41 - 50 z 183