Zobrazuje se 21 - 25 z 25

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 25mm stroke

Zboží:RA/8032/L4/25
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8032/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8032/L4/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8032/L4/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/8032/L4/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Zobrazuje se 21 - 25 z 25