Zobrazuje se 31 - 40 z 314

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Provoz

Standard

Velikost portu

Délka zdvihu

C - Foot Mounting 40mm bore

Zboží:QM/55240/21
Průměr válce:40mm

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 160mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 80mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm
no image

Foot Mounts

Zboží:QM/146040/21
Průměr válce:40mm
no image

Center Support

Zboží:QM/146040/32
Průměr válce:40mm
no image

Locking Cartridge

Zboží:QA/8040/63
Průměr válce:40mm
Zobrazuje se 31 - 40 z 314