Zobrazuje se 11 - 20 z 62

ISOLine™ profilové válce, 100mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802100/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ svorníkové válce, 32mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802032/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ svorníkové válce, 125mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802125/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 125 mm

Zboží:RA/8200/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 63mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8063/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8160/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISOLine™ profilové válce, 125mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802125/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 40mm diameter, 125mm stroke

Zboží:PRA/182040/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 40mm průměr válce, 125mm délka tlumení

Zboží:KA/802040/M/125
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 125 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/125
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2
Zobrazuje se 11 - 20 z 62