Zobrazuje se 21 - 30 z 65

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 160mm stroke

Zboží:PRA/182040/L4/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882063/MIR/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 50mm průměr válce, 160mm délka tlumení

Zboží:KA/802050/M/160
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 100mm průměr válce, 160mm délka tlumení

Zboží:KA/802100/M/160
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 63mm průměr válce, 160mm délka tlumení

Zboží:KA/802063/M/160
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 40mm průměr válce, 160mm délka tlumení

Zboží:KA/802040/M/160
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 160mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/160
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882040/MIR/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 40 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862040/MIR/213A/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 125mm průměr válce, 160mm délka tlumení

Zboží:KA/802125/M/160
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm
Zobrazuje se 21 - 30 z 65