Zobrazuje se 21 - 30 z 47

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 63mm průměr válce, 320mm délka tlumení

Zboží:KA/802063/M/320
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 320 mm, zdvih 320 mm

Zboží:RA/8320/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:320mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 80mm průměr válce, 320mm délka tlumení

Zboží:KA/802080/M/320
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 320mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/320
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 125mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8125/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 63mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182063/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 40mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182040/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8125/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 100mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8100/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISO tie rod double acting cylinder, 80mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8080/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm
Zobrazuje se 21 - 30 z 47