Zobrazuje se 41 - 50 z 713

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Velikost portu

Délka zdvihu

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 160mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 80mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISOLine™ svorníkové válce, 50mm průměr válce, 160mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802050/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 50mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ profilové válce, 100mm průměr válce, 500mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802100/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ profilové válce, 100mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802100/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 80mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm
Zobrazuje se 41 - 50 z 713