Zobrazuje se 41 - 50 z 112

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Provoz

Délka zdvihu

ISOLine™ svorníkové válce, 32mm průměr válce, 25mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/801032/M/25
Provoz:Jednočinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 50mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/50
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 32 mm, zdvih 80 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882032/MIB/M4/80
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 160mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/160
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 100mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/100
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ svorníkové válce, 32mm průměr válce, 50mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/803032/M/50
Provoz:Jednočinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 320mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/320
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 500mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/500
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 80mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/80
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 250mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/250
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Zobrazuje se 41 - 50 z 112