Zobrazuje se 21 - 30 z 43

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882050/MIR/M4/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882050/MIB/M4/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882040/MIR/M4/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 80 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862080/MIR/213A/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 80 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862080/MIB/213A/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862063/MIR/213A/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862063/MIB/213A/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 250 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/250
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2
Zobrazuje se 21 - 30 z 43