Zobrazuje se 41 - 50 z 458

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Nemagnetický nebo bez magnetický

Velikost portu

Délka zdvihu

Název řady

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 100mm diameter, 100mm stroke

Zboží:PRA/182100/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 80mm diameter, 80mm stroke

Zboží:PRA/182080/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 50mm stroke

Zboží:PRA/182063/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182063/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 40mm diameter, 100mm stroke

Zboží:PRA/182040/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 150mm stroke

Zboží:RA/8160/M/150
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:150 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/8160/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 100mm diameter, 200mm stroke

Zboží:PRA/182100/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 250 mm, zdvih 320 mm

Zboží:RA/8250/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

ISO/VDMA Tie Rod 250mm bore 160mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8250/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm
Zobrazuje se 41 - 50 z 458