Zobrazuje se 31 - 40 z 106

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 50mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 250mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 25mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/25
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 80 mm, zdvih 80 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882080/MIR/M4/80
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2
Zobrazuje se 31 - 40 z 106