Zobrazuje se 21 - 30 z 458

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Nemagnetický nebo bez magnetický

Velikost portu

Délka zdvihu

Název řady

ISO/VDMA Tie Rod 200mm bore 320mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8200/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8160/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 125 mm

Zboží:RA/8200/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 32mm diameter, 400mm stroke

Zboží:PRA/182032/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 250mm stroke

Zboží:RA/8160/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 80 mm

Zboží:RA/8200/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 160 mm

Zboží:RA/8200/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 63mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8063/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder, 40mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8040/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 80mm diameter, 400mm stroke

Zboží:PRA/182080/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm
Zobrazuje se 21 - 30 z 458