Zobrazuje se 11 - 15 z 15

ISO/VDMA Tie Rod 320mm bore 100mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8320/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:320mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 250 mm, zdvih 250 mm

Zboží:RA/8250/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

ISO/VDMA Tie Rod 250mm bore 125mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8250/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

ISO tie rod double acting cylinder, 250mm diameter, 50mm stroke

Zboží:RA/8250/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 250 mm, zdvih 200 mm

Zboží:RA/8250/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm
Zobrazuje se 11 - 15 z 15