Zobrazuje se 31 - 40 z 362

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Délka zdvihu

Compact double acting cylinder, 63mm diameter, 10mm stroke

Zboží:RM/92063/M/10
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:10 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm

ISOLine™ svorníkové válce, 50mm průměr válce, 25mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802050/M/25
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

Roundline double acting cylinder, 40mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RM/55441/M/125
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Compact double acting cylinder, 63mm diameter, 40mm stroke

Zboží:RM/92063/M/40
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:40 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm

ISOLine™ svorníkové válce, 40mm průměr válce, 80mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802040/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Clamping double acting cylinder, 50mm diameter, 10mm stroke

Zboží:M/50250/10
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:10 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 320mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm
Zobrazuje se 31 - 40 z 362