Zobrazuje se 41 - 50 z 52

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/8032/L4/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ svorníkové válce, 32mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/803032/M/100
Provoz:Jednočinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ svorníkové válce, 32mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/801032/M/100
Provoz:Jednočinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882050/MIR/M4/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882040/MIR/M4/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862050/MIB/213A/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 40 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862040/MIR/213A/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 40 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862040/MIB/213A/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 32mm diameter, 100mm stroke

Zboží:PRA/182032/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Zobrazuje se 41 - 50 z 52