Zobrazuje se 21 - 30 z 113

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Délka zdvihu

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882050/MIB/M4/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 80mm stroke

Zboží:RA/8032/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 70mm stroke

Zboží:RA/8032/M/70
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:70 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 50mm stroke

Zboží:RA/8032/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8032/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8032/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 250mm stroke

Zboží:RA/8032/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8032/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8032/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Zobrazuje se 21 - 30 z 113