Inline valves - manual/mechanical

Tétel: 03042422
  • Elővezérlők széles választéka
  • Kétirányú és több tápnyomásos üzemre is alkalmas
  • Nagy átfolyás
  • Könnyű, hosszú élettartamú, korróziónak jól ellenálló anyagok
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/8" NPT
Működés:3/2
Működtetés:Knob/Knob or Pilot
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/8" NPT
Működés:3/2
Működtetés:Knob/Knob or Pilot
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 70 °C
Felerősítés:Felerősítés a szelep testen elhelyzett szerelő furatokkal
Test:Cink
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:Super X