Szelepek

Raktárról azonnal szállítható szelepek gazdag kínálata, kiegészítve olyan márkákkal, mint a Herion vagy Buschjost. A választék tartalmaz mágnesszelepeket, NAMUR szelepeket, proporcionális, folyamatirányító, mechanikus és kézi szelepeket. Ezen felül szelepszigeteket, melyeket az Önök igényeihez konfigurálunk.

Keresési eredmény

Csatlakozási méret

Működés

Termékcsalád

Szelepszigetek

A Norgren szelepsziget kínálatában szereplő termékek nagy átfolyása, megfelelő levegőellátást biztosít a legtöbb alkalmazás részére. A VM10 és VM15 típusok akár 1000 l/min áteresztésre is képesek, míg a VS18/26 sorozatok (mini ISO 15407-2) elérik a 1350 l/min értéket.

Szelepszigetek

Alaplapos szelepszigetek

Szelepfunkciók széles skálája elérhető, köztük a mini ISO 15407-1 és ISO 1, 2, 3, 4. Alaplapra szerelt szelepek, amelyek már az ipari alkalmazások széles körében bizonyítottak. Rugalmasan bővíthető alaplap rendszerrel a kínált szelepekre a hosszú élettartam és nagy átfolyás jellemző.

Alaplapos szelepszigetek

Egyedi és alaplapra szerelhető szelepek

A szelepfunkciók széles választéka elérhető, úgymint 3/2, 5/2, 5/3, 2x3/2 változat, mindez különböző csatlakozási méretekben. A Norgren szinte minden alkalmazáshoz tud egyedi szelepet biztosítani. Hosszú élettartamot lehetővé tevő technológiájukkal, a szelepek alkalmasak sűrített levegővel működő, olajköddel kent vagy olajköd kenés nélküli használatra egyaránt.

Egyedi és alaplapra szerelhető szelepek

Kézi és mechanikus működtetésű szelepek

Ezen jól bevált szelepek választéka magában foglalja a népszerű Super X sorozatot, valamint a VHLA forgatókaros egységeket.

Kézi és mechanikus működtetésű szelepek

Fojtószelepek

A Norgren egy- és kétirányú fojtószelepei széles csőátmérő tartományhoz megfelelőek és nagy átfolyást biztosítanak. Alkalmasak panelba építéshez, falra rögzíthetőek és hosszú élettartamot kínálnak.

Fojtószelepek

Egyéb szelepek

A Norgren olyan termékei, mint a csőbe építhető elzáró szelepek, a biztonsági visszacsapó szelepek, a visszacsapó szelepek, a fojtó-hangtompítók és a gyorsleürítő szelepek számos csatlakozási lehetőséget kínálnak, G 1/8-tól, G ½-ig.

Egyéb szelepek